• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IES234

电感式接近开关

IES234

IEB3003BANKG/V4A/US-104

电感式接近开关

IES234

IEB3003BANKG/V4A/US-104

  • 适用于工业、移动、冷却和润滑应用
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围广,因而能够灵活运用
  • 由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
  • 由于应用范围广而削减存储空间
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 常开
感应距离 [mm] 3
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
应用
特殊的性能 增长的感应距离
应用 适用于工业、移动、冷却和润滑应用; 工业应用/工厂自动化
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 10
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1500
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 3
实际感应距离 Sr [mm] 3 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...2.43
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验
EN 60068-2-52 Kb 严格等级5 (4个检测周期)
MTTF [年] 1340
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A028
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 17.5
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
螺纹代号 M8 x 1
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)
拧紧扭矩 [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
显示器/操作件
显示
开关状态 4 LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
图表
安装