• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IEW206

电感式接近开关

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

电感式接近开关

IEW206

IEB3006-BPKG/K1/SC/US-104

  • 免疫用于焊接应用的电磁场
  • 采用不沾涂层,耐焊渣
  • 感应范围大,正常运作时间长
  • 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
  • 极高的开关频率
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 6
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
应用
特殊的性能 增长的感应距离; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的; 防粘性的
应用 适用于焊接应用
抗电磁干扰的
电磁场抗扰度最大值 [mT] 300
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 20
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 2000
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 6
实际感应距离 Sr [mm] 6 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...4.86
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
校正系数K=1
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
MTTF [年] 1222
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A033
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 16.65
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 50
螺纹代号 M8 x 1
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的
拧紧扭矩 [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
显示器/操作件
显示
开关状态 4 LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
图表
安装