• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IG6084

带IO-Link接口的模拟量电感式接近开关

IG6084

IGK4008A2PKG/IO/US

带IO-Link接口的模拟量电感式接近开关

IG6084

IGK4008A2PKG/IO/US

  • 准确的线性化输出信号
  • 极高的重复性
  • 用于非接触式距离测量
  • 工作温度范围大
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN; (可设定参数)
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
通信接口 IO-Link
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 60
电气数据
工作电压 [V] 15...30 DC
电流损耗 [mA] < 30
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN; (可设定参数)
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 300
模拟电压输出 [V] 0...10; (线性; 梯度: 1,389 V/mm; 用于正面接近和由低碳钢制成的目标: 24 x 24 x 1 mm)
负载电阻最小值 [Ω] 2000
短路保护
过载保护
监控范围
测量范围 [mm] 0.8...8
开关点IO-Link [mm] 1.5...7.48
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
注意滞后
可设定参数
模拟输出的线性误差 [%] ± 1; (测量范围终值)
重复性模拟输出 [%] ± 1; (测量范围终值)
温度系数 [%/K vom MEW] ±0,15
温度变化率 ± 5 %; (测量范围终值)
反应时间
反应时间 [ms] < 10
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO模式
必需的mater port type A
处理周期最小值 [ms] 3.2
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
过程值 16
设备状态 4
二进制开关信息 2
IO-Link功能(非周期性) 开关循环数计数器; 开启循环计数器; 运行小时数计数器; 内部温度; 应用特定标签
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1206
注释
更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50个周期
MTTF [年] 222
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A024
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 62
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 60
螺纹代号 M18 x 1
原材料 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩 [Nm] 25
显示器/操作件
显示
测量范围内目标 4 x LED, 黄色 灯
测量范围外目标 4 x LED, 黄色 闪烁
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A