• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IIW204

电感式接近开关

IIW204

IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104

电感式接近开关

IIW204

IIB3015UBPKG/K1/SC/US-104

  • 免疫用于焊接应用的电磁场
  • 感应范围大,正常运作时间长
  • 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
  • 极高的开关频率
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 15
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
应用
特殊的性能 镀金触点; 增长的感应距离; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的; 防粘性的
应用 适用于焊接应用
抗电磁干扰的
电磁场抗扰度最大值 [mT] 300
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 20
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 2000
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 15
实际感应距离 Sr [mm] 15 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...12.15
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
校正系数K=1
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 发射 等级B
MTTF [年] 661
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A005
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 91.8
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 黄铜 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的
拧紧扭矩 [Nm] 40
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的