• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

带监测功能且适用于24 V电路的电路保护装置

  • 采用模块化设计,可在设备和机械中进行选择性保护
  • 提供可靠的电路保护,支持更小的芯线截面积
  • 可选配电势模块,实现简单快捷的布线
  • 可检测触发原因(通过IO-Link)
  • 对每个通道进行电流和电压测量(通过IO-Link)

保障24 V电路的安全
与230 V的一次侧相比,二次侧的电路保护通常会被忽略。另一个问题是,若24 V DC电源发生故障,标准的机械式断路器通常不会触发。例如,当使用长电缆时就可能出现这种情况。ifm的电子断路器是监测这类电路的理想选择,并可在必要时可靠断开。该产品可以选择性地断开分支电路,从而允许减小开关电源负载电路的芯线截面积。在全新的可调式保护模块上,可以设置跳闸电流,从而优化调整设备与机械间的电路。利用可选的电势模块,可以将熔丝盒扩展为智能布线系统。IO-Link版本还支持对重要的诊断数据进行评估。

模块化安装
该系统采用模块化结构,包含可提供最大40 A电流的电源模块。保护模块可以并排安装,只需通过简单的卡扣机制完成,无需任何桥接或跳线等。电势模块用于为电路和芯线分配接地线。由于其易于安装且布线复杂度低,因此可以节省成本和时间。标准版本最多可将10个安全模块连接至头部模块,而IO-Link则最多可将8个安全模块连接至头部模块。

版本
除了触发机制外,这些模块还配有LED,可指示模块是否触发、激活或利用率如何。利用按钮可以激活、停用或设置每个通道。馈电模块还带有额外的汇总输出,可在模块触发时发出警告信号。

IO-Link实现更高透明度
除了具备同样的功能外,IO-Link版本还可提供关于每个通道的额外信息:

  • 有效的标称电流(1字节,周期性)
  • 输出电压(非周期性)
  • 触发计数器(非周期性)
  • 电流装置状态(1字节,周期性):
    – 短路
    – 过载
    – 欠压
    – 达到限值 (80 % IN)
  • 激活/停用
  • 触发时重置
  • 重置触发计数器

DF2101 IO-Link电源模块扩展功能:

  • 生成任意时间段内各通道测得的电流和电压值的最小值/最大值
  • 生成任意时间段内各通道测得的电流和电压值的平均值
  • 永久开启特定通道,从而忽略周期性数据交换(例如,为了在安装阶段保证重要设备的电压供应)。安全功能仍保持开启。

保护模块可选2 A、4 A、6 A、8 A和10 A的固定规格和1...10 A的可调规格版本。固定电流值可防止后续更改最大电流值而进行误用,可调模块则可实现灵活的设置。

产品