• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

精益求精:PI压力传感器现可提供多种分辨率

  • 陶瓷测量元件耐压力尖峰和过载
  • 采用齐平设计和PTFE密封件,确保长期稳定性
  • 长期耐受150 °C介质温度
  • 工厂证书可供免费下载
  • IO-Link和32位技术实现超高分辨率

适用于卫生应用的PI压力传感器

IO-Link和32位技术实现高分辨率

多年来,ifm的PI系列压力传感器已经在食品饮料行业取得了成功应用,但我们仍精益求精,通过实施IO-Link和32位技术,将其测量范围分辨率提高到了20000步距。该分辨率对于涉及带压储罐的静压液位测量而言尤其有利,因为其实际压力检测仅覆盖一小部分测量范围。PI压力传感器还有一个巧妙的模拟功能,其在维护和调试方面非常实用,可将测量信号或误差状态发送至控制器。PI传感器可长期耐受高达150 °C的介质温度。它们可以对该温度进行测量并通过IO-Link额外发送该信息(精度2.5 K)。

产品