• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

全新的多用途产品:可在任何尺寸的管道中测量电导率

  • 提供采用常规的G 1/2和G 1连接尺寸的版本
  • 可在最小DN25的所有尺寸管道中实现高效的CIP监测
  • 易于安装和调试
  • 无损耗的数字化测量值传输

适用于任何管道尺寸的CIP监测

通过使用常规的G 1和G 1/2尺寸的不同过程连接件,LDL2xx电导率传感器可打造用于DN25及以上尺寸的所有管道的精确CIP监测解决方案,而无需使用高成本的管道延长件或障碍物。

外形紧凑,易于安装

由于外形紧凑并采用集成式估算单元,这些电导率传感器可灵活布置在系统管道网络中。无需在下游布置其他硬件。通过使用标准M12连接,还可进一步降低接线的复杂性。

附件