• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于各种测量值的多功能显示器

适用于几何所有信号类型

“高高在上”的云端测量值可提高全球的信息可见性,但不一定总能提高本地的信息可见性。为此,带通用测量输入的全新多功能显示器成为几乎所有应用的正确选择。

该显示器可以检测和转换模拟量标准信号、脉冲、频率和温度传感器值,并直接在现场按照所需单位显示测量值。

清晰显示

该TFT显示器可提供多种功能和颜色来可视化测量值。测量单位也可显示,信号名称和位置标签可以清晰解释显示值的含义。

自定义警报可采用不同的字体的背景颜色,帮助评估测量值。通过2路继电器输出,可以将各个警报传输到更高层级的系统,或实现简单的控制功能。