• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

采用高质量陶瓷测量元件的压力传感器

免维护且坚固耐用

由于无弹性密封,该压力传感器在过程侧是免维护的。齐平且坚固的陶瓷测量元件可耐受压力和真空冲击以及磨蚀性物质的冲击。此外,该传感器还可耐受高达150 °C的介质温度(最大持续时间1小时)。因此,它特别适合所有常见食品应用。

高精度

PM16和PM17压力变送器的整体精度达0.2%,并显著改进了针对快速温度变化(例如在CIP/SIP过程中)的温度补偿功能,因此非常适合所有常见食品应用。

灵活的过程接头

这些传感器可以使用卡盘接头进行直接安装、使用G1密封锥面和G1 Aseptoflex-Vario结合过程和焊接适配器安装在储罐中,以及使用专门的G1/2密封锥面安装在管道中。

免费工厂证书

对于每个购买的PM压力传感器,都可在www.factory-certificate.ifm下载免费的工厂证书。

IO-Link带来的附加值

无损耗数据传输
IO-Link可实现无损耗数据传输,因为数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对数据传输造成任何影响。

过程透明
当前的压力值通过IO-Link以极高的分辨率精确输出,因此可以始终轻松地关注过程。

易于设置
该压力传感器可使用IO-Link通过IT连接(例如moneo)快速轻松地配置。

精确监测氧气流

trimatec公司专门研发呼吸机,并依赖ifm的压力传感器来监测氧气流。PM15卫生型压力传感器可精确监测呼气模块中的压力,并轻松承受清洁和消毒过程。

泵的可靠压力监测

Kögelhof农场专注于生产能够转化为能源的沼气。在分解过程中,PM16压力传感器能够可靠监测泵的压力。这些齐平传感器的特点在于采用坚固的陶瓷电容式压力测量元件。

齐平设计实现卫生适配

Wildberg奶酪厂依赖ifm的传感器来生产特色奶酪产品。其中,PM15压力传感器是他们采用的一款重要传感器,可以监测热交换器中的压力条件。凭借齐平设计,该传感器可实现通过卫生认证的适配,从而防止沉积并确保CIP清洗期间的可清洁性。