• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于开口和封闭容器的雷达传感器

适用于开口和封闭储罐和容器的精确测量

LW2120雷达液位传感器可以精确且无盲区地测量高达10米的液体介质的液位。由于采用80 GHz频率,该传感器即使在储罐中含有蒸汽或冷凝水时,也能确保稳定精确的测量结果。

利用天线套管(可作为附件提供),该传感器也可在封闭金属储罐外使用,例如用于开口罐。

雷达测量系统还可穿透非金属罐壁,使传感器能轻松安装在塑料储罐(例如IBC容器)上方。

在工业环境中进行精确监测

LW2120详细说明

在我们的3D模型中探索全新雷达液位传感器的功能、查看产品优势、阅读应用案例、了解如何将LW2120连接至现有的控制器以及体验IO-Link的优势。如有任何其他问题,请查看常见问答部分。