• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

可传输高达16 A电流的坚固电缆

传输电流大且压降小

通过IO-Link主站控制执行器等负载需要使用基于L编码技术的坚固基础设施。凭借较大的截面积,我们的工业级跳线可以轻松传输高达16 A的大电流,并实现几乎零压降。

确保长期紧固连接

M12标准连接简化了传感器和执行器的连接,并排除了布线错误。轮廓加工螺母可以轻松拧紧到位,甚至在手动拧紧时也能保证理想的长久密封。振动保护装置则可将螺纹套管紧固就位。

搭配IO-Link主站:实现过程级别的可靠连接

当与我们的PerformanceLine IO-Link主站结合使用时,EVC电缆可确保将传感器和执行器可靠连接至后续的基础设施中。

产品