• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

4.3" ecomatDisplay设立了新标准

紧凑型单元的新标准

当需要在最小的空间内实现清晰有效的通信、高精度和高性能,ecomatDisplay系列中最紧凑的成员4.3"ecomatDisplay就是最佳选择。
这是因为4.3" ecomatDisplay人机界面 (HMI) 在人机交互方面毫 不逊色:1600万色的高分辨率显示器,即使在极端角度或极端照明条件下也具有良好的可读性,确保在任何情况下都能清晰有效地交换信息。

易于连接、经济实惠、便于通信

丰富的连接选项和多种通信协议支持使得ecomatDisplay可以很方便地大规模集成到机器中。Codesys 3.5和全面的ifm软件模块库可以轻松实现相关信息的可视化。此外,基于Linux的操作系统可进行定制化,例如通过QT实现可视化。强大的双核处理器和同样高效的DDR4 RAM确保了所有数据和控制命令的可靠处理。仅仅只需要5W,紧凑型HMI人机界面就能实现上述所有卓越技术性能。

坚固耐用

与其他ecomatDisplays型号相同,坚固外壳为4.3" ecomatDisplays 提供了最大程度的保护,使其免受外部影响,非常适合在极端工 作环境中使用。