• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

准确检测与金属表面的距离

昂贵测量系统的低成本替代选择

许多工业应用都要求准确检测与金属表面的距离,例如汽车工业中的金属板检测或食品领域研磨机的距离检测。在这些应用中,全新的测距传感器可以作为功能强大的低成本选项来替代昂贵的测量系统。

精确测距

这种传感器采用非接触式电磁感应检测原理,以微米级高精度进行测距,并通过IO-Link提供距离值。金属类型不会对测量值产生任何影响。只有目标物体的形状系数才会影响传感器的可能量程和测量精度。该传感器出厂时经过校准,可以开箱即用。由于采用1点校准或更加精确的3点校准,因此IO-Link能保证高精度,甚至在目标的形状系数出现偏差时也是如此。

坚固设计

该传感器有60 mm长的工业标准M12、M18或M30外壳可选,用于齐平或非齐平安装。此外,它们还能抗磁场干扰并带有不锈钢螺纹套管。因此它们具有IP69K的高防护等级,适用于严苛的应用环境。