• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

4...20 mA信号的电流环路显示

显示模拟量数值

尽管数字化程度越来越高,但在许多情况下,仍然需要保证模拟量测量值(如储罐中的液位或恒温室的温度等)可被控制柜或控制台直接读取。电流回路显示器正是为此而设计。

只需将电流环路连接到4...20 mA 模拟量信号的线路中即可。无需电源,因为模拟量信号的能量足以为设备供电。

灵活调整数值

显示屏可以配置为显示受测参数的实际值,例如以厘米为单位的液位或以摄氏度为单位的温度。为此,用户可以使用起点和终点自由定义和缩放测量范围。即使是非线性信号,也可以通过可自由定位的线性化点轻松显示为线性值。例如,可以使用测量的距离值来显示孔径角。这为用户提供了功能强大且易于使用的测量值显示功能。