• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

通过现场总线的无间断传输

适用于现场应用的以太网模块

分布式数字输入(DI)模块可用作二进制传感器与现场总线之间的网关。这意味着现场的二进制开关信号可直接通过现场总线进行传输。现场总线拓扑结构中不再需要其他传输系统。

坚固可靠且永久密封

即使在严苛的环境下,这些ifm模块也是理想的选择:其材料和生产方法与ifm久经考验的EVC和EVF产品系列连接电缆完全相同。
ecolink技术保证了连接电缆的M12连接长期可靠且具有永久侵入防护。

通过数字输入模块扩展IO-Link主站系列

以太网模块是ifm IO-Link主站系列的完美补充。它们采用相同的设计、端口配置和标准化的M12连接。

适用于高频计数器应用的集成计数器功能

传感器脉冲在模块内计数,并作为计数器数据包周期性地传输至PLC。这可确保计数的准确性,而不受PLC的周期时间影响。

强大的电源

这些以太网模块提供不同的电源连接选项:1 x 4 A的A-coded M12连接器,以及带菊花链功能的2 x 16 A的L-coded M12连接器。

产品