• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于控制柜的带IoT连接的IO-Link主站

在OT与IT层级之间实现安全的数据交换

即使在现代化的工业4.0世界,保护系统基础设施免受外部干扰是重中之重。支持IoT的IO-Link主站模块可用作自动化网络的分布式网关,将来自传感器的数据转发至现场总线。通过单独的IoT以太网插座实现与IT层级的连接,传感器数据通过已有的TCP/IP JSON接口进行传输。这样就能在IT层级和ERP系统中处理相关过程数据,同时保证自动化网络的安全性。

使用moneo configure free方便地进行参数设置

直观的moneo|configure free软件可自动检测所有IO-Link底层设备,并按照预定义的树形结构创建清晰的概览。主站和传感器与其相应参数一同显示,并可通过软件进行集中管理。

简单的传感器连接

传感器和执行器可以通过非屏蔽的标准M12电缆进行连接,连接电缆使用IO-Link主站上的可拆卸笼式弹簧夹进行固定,最多可以连接8个IO-Link传感器,总电流高达3.6 A。电缆最长可达20米。