• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 倾角传感器
  2. 静态倾角传感器

静态倾角传感器

适用于静态应用的全能产品

该类倾角传感器主要用于静态或准静态应用。
这包括各种静止应用,例如剪叉式升降机的支撑等。这类机器要求高静态精度,然而传感器受到的振动很小。
在发散的外部加速度更为频繁的应用中,可以使用软件滤波器使传感器信号更为平滑。

用于这类传感器的数字滤波器通常为“移动平均”滤波器。其缺点是虽然数值更加稳定,但传感器的反应时间会受到影响。
在极端情况下,必须找到稳定性与响应时间之间的平衡点。

具有3个自由度的JN系列静态倾角传感器

通常,机器或机器部件需要在水平方向对准,才能可靠运行。基于静态测量原理的倾角传感器专用于静态移动机械的角度位置检测或调平。

它们常用于工作平台的位置检测或移动式起重机或挖掘机的调平。其工业应用包括太阳能电池板跟踪系统。

静态倾角传感器[JNxxx0]的其他功能

  • 集成的MEMS测量元件使其可以在提供2D倾角值的同时(通过CANopen或J1939)或之后(通过IO-Link)提供加速度计的原始3D数据。
  • 可以直接读取3个轴的特征计算值,例如振动速度[v-RMS]和振动加速度[a-Peak]。
  • 可以根据应用要求,设置预定义的滤波水平(例如0.1-10Hz)以及轴的选择。
  • 测量元件的低频检测范围使其能检测结构性振动或塔振动(符合ISO4866标准)以及监测机器(符合ISO10816标准)。
    典型应用为冷却塔和风塔或地震检测系统。

静态倾角传感器的限制

在存在剧烈冲击和振动的静态应用中,使用软件对测量信号进行滤波或衰减可能尚不足够。
此外,由于应用本身的要求,通常无法在信号稳定性和响应时间上做出妥协。
并且,车辆启动和制动时的加速度对测量结果有显著影响,因为静态倾角传感器无法区分实际的加速度、地球的重力(参考)以及上述影响导致的外部加速度。
该偏差取决于各种加速度和速度的强度。

对于这类应用,建议使用针对加速度进行了补偿的(动态)倾角传感器。它们采用先前的准静态倾角传感器的技术。