• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 软件解决方案
  2. 应用解决方案

应用套件 - 系统解决方案

ifm-Systemlösungen

硬件 / 软件 / 技术诀窍

确保机器加工能力的系统解决方案

透明度、效率和连接性是制造流程中进行优化、降低成本和监控的关键词。 达成这些关键词的先决条件则在于持续通信,从最细枝末节的设备(如安装的传感器)到整条生产线、工厂厂房和厂区的各个层面。 这是生产行业的全球联网和通信。

状态监控 - 预防维护和服务

使用 LR SMARTOBSERVER,能够在早期检测到磨损,避免因磨损引起生产停滞,防止因此而付出的昂贵代价。 当涉及到能量监控方面,LR SMARTOBSERVER同样也被证明是合适的。

  • 预防维护
  • 透明度和流程优化
  • 延长正常运作时间
  • 质量保证
  • 减少制造成本
  • 节省能源,绿色生产
  • SAP 连接

对应传感器的能量过程值(流速、电流、数量等) 会通过 IO-Link、控制器或 VSE 设备传输至 LR SMARTOBSERVER 软件。 多样化的显示和评估图表,结合预定义的报警机制,确保对能量值进行持续监控和分析。 这些评估是对生产制造流程进行成本优化和资源利用高效化的基础。