• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 量热式压缩空气流量计
  2. 应用

油的测量

注释 :
非常合适

很合适

合适

不合适
 
可用

不可用
  某种程度上合适——这种情况下,请咨询我们的服务中心400 880 6651
  机电 量热式
浸入传感器
  产品详情 产品详情

测量原理

机电

量热

精度

压力损失

方向检测

流量表(累计流量)

介质 :    

非导电介质

低浓度的
化学液,
例如< 5%的氢氧化钠溶液

耐受性    

温度波动

粘度变化

空气成分

颗粒物

压力峰值

沉积物

振动

安装    

无需入口管长度要求

机电 机电



测量原理 :

产品系列 :

  • SB系列

公称通径

  • DN15...DN40

测量范围

  • 0.2...200 l/min

精度

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

介质温度

  • -10...180°C

额定压力

  • 最高达200 bar

要求:

  • 介质中无> 200 µm的颗粒物
  • 附近没有强磁场

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 移动机械
  • 包装行业

亮点:

  • 无入口和出口管长度要求
  • 快速响应(> 1ms)
  • 耐受最高达180 °C的温度
  • 额定压力200 bar
  • 针对油进行温度/粘度补偿

过程值:

  • 流量
  • 温度
  • 设备状态/诊断信息
返回页面顶部  

量热式浸入传感器

特点


测量原理:

产品系列

  • SI、SA和SF系列

公称通径

  • 不受DN规格限制

测量范围

  • 液体0.04...3 m/s
  • 气体0.6...100 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • 气体 ± (10 % MV + 2 % VMR)

介质温度

  • -20...90°C

额定压力

  • 最高达300 bar

要求:

  • 必须考虑入口和出口管长度
  • 导热介质
  • 避免快速温度变化

行业:

  • 汽车行业
  • 机器人与自动化
  • 水处理行业
  • 船舶自动化
  • 食品行业

亮点:

  • 不受标称管径限制
  • 接液介质可选多种材料
  • 易于设置

过程值

  • 点流速
  • 温度
  • 设备状态/诊断信息
  • 计算流量
返回页面顶部  

产品平台 -> 流量传感器 / 流量计