• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Kelebihan IO-Link
  2. Pemilihan produk

Pilihan produk modul lapangan

Portofolio kami yang sangat beragam dibagi ke dalam 3 kategori produk, yakni PerformanceLine, DataLine, dan StandardLine.

Setiap kategori menawarkan kelebihan yang berbeda untuk aplikasi dan kebutuhan Anda. Perbedaan pada suplai daya, sistem bus, koneksi IT, dan fitur lainnya dapat dilihat pada tabel ringkasan berikut ini.

Daftar Isi

Master IO-Link Ethernet

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Skema perkabelan Daya + fieldbus Fieldbus Fieldbus Fieldbus
Daya

M12 dengan kode L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 dengan kode A

3,9 A (US)

 

M12 dengan kode A

3,9 A (US)

 

Klem cage

3,9A (US)

 

Fieldbus

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

Port IIoT HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Daya output 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Pembatasan arus per port (bisa disesuaikan) per master per master per master
Pengukuran arus ya tidak tidak tidak
Master tipe 8 port

4x port B

4x port A

8x port A

 

8x port A

 

8x port A

 

Master tipe 4 port 4x port B 4x port A 4x port A
Peringkat perlindungan

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP 20

Material

Colokan/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

PA

Modul Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Skema perkabelan Daya + fieldbus Fieldbus
Daya

M12 dengan kode L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 dengan kode A

3,9 A (US)

Port M12 dengan kode A
8 x 2 DI
M12 dengan kode A
8 x 2 DI
Fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Daya output
Pembatasan arus per modul per modul
Pengukuran arus
Fungsi penghitung CTU (Penghitung Atas)
CTD (Penghitung Bawah)
CTUD (Penghitung Atas-Bawah)
CTDIR (Penghitung Arah)
CTU (Penghitung Atas)
CTD (Penghitung Bawah)
CTUD (Penghitung Atas-Bawah)
CTDIR (Penghitung Arah)
Peringkat perlindungan

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

Material

Colokan/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Switch Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Skema perkabelan Daya + fieldbus Daya + fieldbus Fieldbus Fieldbus
Daya

M12 dengan kode L

16A (US)

16A (UA)

M12 dengan kode L

16A (US)

16A (UA)

M12 dengan kode A

100 mA (US)

M12 dengan kode A

100 mA (US)

Ethernet M12 dengan kode D
6 port
M12 dengan kode D
6 port
M12 dengan kode D
6 port
M12 dengan kode D
6 port
Deskripsi Tidak dikelola Tidak dikelola Tidak dikelola Tidak dikelola
Fieldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Laju transmisi 10 MBit/dtk
100 MBit/dtk
10 MBit/dtk
100 MBit/dtk
10 MBit/dtk
100 MBit/dtk
10 MBit/dtk
100 MBit/dtk
Pemblokiran LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Peringkat perlindungan

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

IP67 (oranye)

IP69K (abu-abu)

Material

Colokan/soket

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)

Kuningan berlapis nikel (oranye)

Baja tahan karat (abu-abu)