• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. 제품
  3. moneo 무료 테스트 버전

산업 혁신을 무료로 신속하게 시작하십시오.

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

4 단계로 moneo 무료 테스트 버전 받기

  1. 구속력없는 ifm 어카운트를 생성하여 로그인합니다.
  2. 테스트 버전을 다운로드합니다.
  3. moneo에서 테스트 버전의 활성화를 선택합니다.
  4. 상태 모니터링을 클릭합니다

실제 데이터 소스 (VSE, IO-Link 마스터)를 사용하는 것은 현실적인 조건에서 moneo 소프트웨어를 테스트하기 위한 전제조건입니다. 이렇게 해야만 moneo가 생산 프로세스를 최적화하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 진정으로 이해할 수 있습니다.

상태 모니터링용 moneo 테스트 버전 다운로드

30일 동안 아무런 의무없는 테스트

상태 모니터링 moneo RTM*의 테스트 버전 기능

기능 개요
파라메터 세팅 IO-Link 디바이스
커넥터
설비 모니터링을 위한 사용자별 대시보드

설비 상태에 대한 개별적인 데이터 분석

한계값이 초과되는 경우, 자동으로 실시간 알람

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) 그리고 edgeConnect ifm이 포함됩니다.

Full 버전은 언제든지 사용가능합니다. 파라메터 세팅을 포함한 상태 모니터링 솔루션으로 이동 (QM9120)

아주 간단합니다: IIoT를 위한 4, 3, 2, 1 준비

moneo 상태 모니터링 테스트 버전은 기존 하드웨어 구성요소를 설정할 수 있을 뿐만 아니라 대시보드 생성 및 사용, 데이터 분석, 한계값 위반 시 자동 알람을 제공하여 시스템 유지관리를 최적화하고 예기치 않은 다운타임을 방지할 수 있습니다.

moneo를 30일 동안 무료로 테스트하고 디지털화의 시작이 얼마나 쉬운지 경험해 보십시오. 하드웨어를 moneo 소프트웨어와 결합하여 생산설비에 관한 데이터를 최적화하고 부가가치를 창출하십시오.

여러분의 장점

  • 버튼 하나로 디지털화를 경험할 수 있습니다.
  • 30일 동안 전체 기능을 받아서 즉시 시작할 수 있습니다.
  • 30일이 만료된 후, 정식 버전의 구매 여부를 결정합니다.
  • 정식 버전을 사용하면 셋업과 데이터베이스에 계속 액세스할 수 있습니다.