• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. ecomatmobile
  2. 디스플레이
  3. ecomatDisplay 4,3"

새로운 세대: 소형 4.3인치 ecomatDisplay

1,600만 색상, 광학 본딩 처리된 고해상도 디스플레이, 강력한 프로세서가 작고 견고한 하우징에 모두 담겨 있습니다: 이것이 새로운 4.3인치 ecomatDisplay입니다. HMI는 뛰어난 화질을 제공할 뿐만 아니라 밝기와 넓은 시야각이 인상적입니다. 이를 통해 기계 작업자는 거의 모든 위치에서 표시된 내용을 쉽게 볼 수 있습니다. CODESYS 3.5로 프로그래밍하면 동향, 추적, 알람 관리자, 사용자 관리자 및 웹 시각화와 같은 모든 중요한 기능을 사용할 수 있습니다. Linux 기반 운영 체제를 사용하면 QT를 통한 개별화된 시각화와 같은 사용자 지정도 가능합니다.

EcomatDisplay 제품군의 모든 견고한 HMI와 마찬가지로 4.3인치 버전은 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 완벽하게 갖추어져 있습니다. 영구적인 진동, 물 또는 먼지로 인해 손상되지 않습니다. 또한 이 디스플레이는 E1 타입 승인을 받은 ifm이 자랑스러워 하는 향상된 EMC 내성을 갖추고 있어 도로 주행에 지장을 주지 않습니다.
요약하면: 4.3인치의 ecomatDisplay는 소형으로 견고한 HMI 분야의 새로운 표준을 제시합니다!

4.3인치 ecomatDisplay 자세히 보기

제품 장점

고해상도
1,600만 색상, 1,000cd/m²의 밝기, 광학 본딩 처리된 고해상도 디스플레이는 강한 햇빛 아래에서도 최적의 가독성을 보장합니다.
견고함
열, 추위, 물, 얼음, 먼지 또는 진동은 4.3인치 ecomatDisplay를 손상시키지 않습니다. 다이캐스트 알루미늄, 광화이버 플라스틱 및 열 경화 유리로 제작된 견고한 하우징을 갖춘 소형 HMI는 모든 문제를 해결합니다.
강력함
강력한 듀얼 코어 1.4GHz 프로세서, 4GB 메모리 및 1GB DDR4 RAM을 보유함으로 부족함이 없습니다.
통신
Modbus, CAN, CANopen, J1939, 이더넷 프로토콜 TCP/UDP, 이더넷 또는 USB를 통한 네트워크 변수 여부에 무관하게 모두 지원합니다: ecomatDisplay는 모든 통신 장벽을 극복합니다.
에너지 절약
5watt (이더넷 버전)에서 8watt (USB 버전)에 불과한 낮은 에너지 소비량을 자랑하는 소형 ecomatDisplay는 미래에 대비할 수 있는 이상적인 제품입니다.

시스템 개요

특수이동차량의 핵심인 고성능 통신 기술

강력한 듀얼 코어 1.4GHz 프로세서와 5에서 8watt에 불과한 낮은 에너지 소비량을 자랑하는 4.3인치 ecomatDisplay는 미래에 대비할 수 있는 이상적인 제품입니다. 강력할 뿐만 아니라 실제 커뮤니케이션 기술도 갖추고 있습니다. Modbus 서버 / 클라이언트, CAN, CANopen, J1939, 이더넷 프로토콜 TCP/UDP, 이더넷 또는 USB를 통한 네트워크 변수 (옵션) 여부에 무관하게 모두 지원합니다: EcomatDisplay는 항상 특수이동차량과 통신할 수 있는 올바른 방법과 올바른 언어를 제공합니다.

4.3인치 RGB 키패드 (1,600만 색상) 버전과 정전용량형 터치스크린 버전 (2024년 출시) 등 작동성 측면에서도 타의 추종을 불허합니다.

4.3인치 ecomatDisplay 어플리케이션 사례

기술적인 비교를 부끄러워할 필요가 없습니다: 4.3인치 ecomatDisplay

 
4.3인치 ecomatDisplay

작고 견고한 전형적인 HMI
컨트롤러 / PLC
프로세서 ARM 듀얼 코어, 64bit, 1.4GHz CPU ARM 싱글 코어 400MHz
메모리 및 RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
이더넷 통신 프로토콜 TCP/IP, UDP, Modbus TCP 서버 및 클라이언트, EtherNet/IP
CAN 통신 프로토콜 CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
내장된 포트 1 CAN, 1 이더텟 또는 1 USB 포트 CAN only
이더넷 어댑터를 USB 포트에 연결할 수 있는 가능성
(추가 비용)
I/Os
설치 현장 어플리케이션용 외부 I/O 모듈 I/O는 조종석에 설치된 디스플레이의 일부입니다.
I/O 타입 CANopen 기술 아날로그 또는 바이너리 I/O
I/O 수 16 설정가능한 입력, 16 설정가능한 출력 또는 혼합된 모듈 4 디지털 입력, 3 설정가능한 디지털 출력
센서 진단 및 원격 파라메터 조정
설치 M12 plug-and-play, 하네스 배선 없음, 시간 절약 많은 수의 핀, 노동 집약적이고 복잡한 문제 해결
HMI 디스플레이
크기 및 해상도 4.3인치, 800 x 480 해상도 3.5인치, 320 x 240 해상도
색상 24bit, 1,600만 색상 18bit, 264k 색상만 지원
터치 버전 예, 장갑 및 물 모드가 있는 PCAP
밝기 1000 cd/m² 400 cd/m²
백라이트 밝기 제어 0 - 100 %, 자유 프로그래밍 가능 정적 전체 밝기
디스플레이 회전 90° 단계로 마운팅됨 / 회전됨
키패드
RGB 배경 색상 24 bit, 1600만 색상, 자유 프로그래밍 가능 정적 1가지 색상만
네비게이션 키 촉각 피드백이 있는 커서 기능 (위, 아래, 왼편, 오른편, 입력) 5 기능 키
속성
변수 유지 8 kB
RTC 클록 예, 배터리 버퍼링 최대 15년
소프트웨어
프로그래밍 소프트웨어 CODESYS 3.5 또는 QT CODESYS 3.5
다국어 지원 및 레시피 / 배치 관리
동향 및 알람
패스워드 보호를 통한 사용자 관리
웹 시각화
셋업 메뉴 디바이스의 셋업 및 복구 메뉴 별도의 PC 소프트웨어 도구를 통함
기계적 특성
전력소모 5 - 8 W 12W
보호등급 및 마운팅 IP65/IP67, RAM 또는 패널 마운팅 IP67, 패널 마운팅
하우징 및 전면 유리 다이캐스트 알루미늄 전면, 광화이버 강화된 플라스틱 후면 패널, 열 경화된 유리 플라스틱

임베디드 Linux를 통한 유연성

  • Codesys 3.5
    • 사전 정의된 간단한 라이브러리
    • 기성 탬플릿 프로젝트로 시간 절약
  • Plug andwork
    Putty 및 WinSCP와 같은 표준 PC 프로그램을 사용하여 간단하고 빠르게 데이터 교환 (예: 로그 파일)
  • 펌웨어 업데이트를 통한 적응성
    예를 들어 동일한 하드웨어에서 QT 또는 CODESYS를 사용하여 기능 확장 및 사용자 지정 가능
  • 통신
    Modbus 서버 / 클라이언트, CAN, CANopen, J1939, 이더넷 프로토콜 TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, 이더넷 또는 USB 인터페이스를 통한 네트워크 변수 (옵션)

FAQs

제품