• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. IO-Link: padrão mundial aberto
  2. Seleção de produto

Seleção de produtos - módulos de campo

Nosso amplo portfólio é dividido em 3 categorias de produtos PerformanceLine, DataLine e StandardLine.

Cada categoria oferece diferentes vantagens para a sua aplicação e necessidade. As diferenças entre a fonte de alimentação, sistemas de barramento, conexão de TI e outros recursos podem ser visualizadas nas tabelas abaixo.

Conteúdos

Mestre IO-Link Ethernet

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Conexão em linha (daisy chain) Alimentação + barramento de campo Barramento de campo Barramento de campo Barramento de campo
Acionado

M12 com codificação L

16 A (US)

16 A (UA)

M12, código A

3,9 A (US)

 

M12, código A

3,9 A (US)

 

Conexões através de bornes com mola

3,9A (US)

 

Barramento de campo

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

Porta IIoT HTTP(S), JSON,MQTT HTTP(S), JSON,MQTT
Potência de saída 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Limite de corrente Por porta (ajustável) Por mestre Por mestre Por mestre
Medição de corrente Sim Não Não Não
Mestre tipo 8 portas

4x porta B

4x porta A

8x porta A

 

8x porta A

 

8x porta A

 

Mestre tipo 4 portas 4x porta B 4x porta A 4x porta A
Grau de proteção

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP20

Material

Conector macho/conector fêmea

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

PA

Módulo Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Conexão em linha (daisy chain) Alimentação + barramento de campo Barramento de campo
Acionado

M12 com codificação L

16 A (US)

16 A (UA)

M12, código A

3,9 A (US)

Portas M12, código A,
8 x 2 DI
M12, código A,
8 x 2 DI
Barramento de campo PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Potência de saída
Limite de corrente Por módulo Por módulo
Medição de corrente
Função de contador CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Grau de proteção

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

Material

Conector macho/conector fêmea

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Switch Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Conexão em linha (daisy chain) Alimentação + barramento de campo Alimentação + barramento de campo Barramento de campo Barramento de campo
Acionado

M12 com codificação L

16A (US)

16A (UA)

M12 com codificação L

16A (US)

16A (UA)

M12, código A

100 mA (US)

M12, código A

100 mA (US)

Ethernet M12, código D,
porta 6
M12, código D,
porta 6
M12, código D,
porta 6
M12, código D,
porta 6
Versão Não gerenciado Não gerenciado Não gerenciado Não gerenciado
Barramento de campo TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Taxa de transmissão 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Bloquear LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Grau de proteção

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

IP67 (laranja)

IP69K (cinza)

Material

Conector macho/conector fêmea

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Latão niquelado (laranja)

Aço inoxidável (cinza)

Programa de produtos IO-Link

Vários de nossos sensores de processo e de posição possuem IO-Link!

Descubra agora o nosso amplo programa de mestres IO-Link e dispositivo IO-Link.