• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Радарний датчик для суворих навколишніх і погодних умов

Датчик відстані

Датчик відстані R1D виявляє об'єкти за допомогою сфокусованого радіолокаційного променя. Потужна технологія також дозволяє виявляти цілі з поганими відбиваючими властивостями.

Отримані таким чином дані можна чітко візуалізувати за допомогою програмного забезпечення “Vision Assistant”. Наприклад, профіль відстані може показувати кілька об'єктів одночасно, при цьому їх відносна швидкість також може бути виведена одночасно.

Надійне виявлення в суворих умовах

Завдяки великій дальності дії, ударо- та вібростійкості, а також різним режимам роботи, радарний датчик призначений для точного виявлення об'єктів навіть у найнесприятливіших умовах.
Будь то дощ, сніг, сильний вітер або сильний пил: потужна технологія радарного датчика забезпечує надійну роботу в будь-який час.

Можливі застосування радарних датчиків відстані

Результатом є широкий спектр застосувань датчика, наприклад, виявлення транспортних засобів, таких як вантажівки та кораблі, під час процесів стикування на вантажно-розвантажувальних естакадах. Крім того, радарний датчик дає змогу контролювати конвеєрні стрічки щодо завантаження та швидкості, а також має переваги на автомийках завдяки стійкості до розпилювачів. Коротше кажучи: справжній універсал у вимірюванні відстані та швидкості.