• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. AC1305

AS-Interface Profibus DP网关

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface Profibus DP网关

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

停产产品 - 存档登录
替代产品: AC1365 产品比较: AC1305 / AC1365 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • asi
  • cul
应用
应用 分散式控制器; Profibus DP网关
电气数据
工作电压 [V] 24 DC; (符合cULus - Class 2标准)
绝缘等级 [V] 500
电流损耗 [mA] < 500
AS-i电流损耗最大值 [mA] 10
消耗功率最大值 [VA] 10
AS-i主机的数量 1
电气隔离
接口
通信接口 RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
传输标准 EN 50170
传输率 12 MBaud
协议 Profibus DP
用途型号 数据传递
接口说明
诊断功能
RS232
R232接口数 1
传输率 9600...115200 Baud
连接件型号 RJ11
用途型号 编程
接口说明
电气隔离
工作条件
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -20...70
允许最大的相对空气湿度 [%] 95
外壳防护等级 IP 20
AS-i分类
AS-i版本 2.1
AS-i主站配置文件 M3
AS-i认证 61103
机械技术数据
重量 [g] 544.4
外壳 用于DIN轨道安装的外壳
原材料 铝; 钢板 镀锌的
显示器/操作件
显示
功能 2 x LED, 红色
2 x LED, 绿色
2 x LED, 黄色
全图像LCD显示
注释
包装单位 1 件