安全光幕
OY289S
OYA1360-50-4-20-P-1
安全光幕
OY289S
OYA1360-50-4-20-P-1
- 可靠的危险区域和门的防护
- 符合 IEC 61496 4 类的要求
- 单元可选范围宽广
- 紧凑坚固的设计,适用于严苛工业环境
- 通过久经考验的 M12 连接器轻松连接
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
电气设计 | PNP |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
应用
保护功能 | 身体或身体部位保护 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | 20 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 2 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
电流损耗 [mA] | 83 |
---|
电流损耗 [mA] | 42 |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
OSSD输出数 | 2 |
每个OSSD输出电流负载最大值 [mA] | 400; (24 V) |
短路保护 | 有 |
监控范围
保护区域高度 [mm] | 1360 |
---|---|
分辨率(检波容量d) [mm] | 50 |
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...10 |
保护区域宽度(高光强度) [m] | 3...20 |
反应时间
反应时间 [ms] | 6.5 |
---|
工作条件
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 |
---|---|
环境温度 [°C] | -10...55 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
安全分类
ESPE类型(IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
符合要求 |
|
|||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,4E-08 |
机械技术数据
重量 [g] | 4705 |
---|---|
尺寸 [mm] | 1413 x 28 x 30 |
原材料 | 外壳: 铝; 前面透镜: PC |
结构长度 [mm] | 1413 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 发射装置
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
电气连接 - 接收装置
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 电缆长度最大值: 100 m; 用于芯线横截面0.34 mm² |
---|