安全光幕
OY410S
OYA1510-14-4-05-P-1-A
安全光幕
OY410S
OYA1510-14-4-05-P-1-A
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 搭配保护管,可耐受蒸汽和高压清洗
- 可靠的危险区域和门的防护
- 符合 IEC 61496 4 类的要求
- 单元可选范围宽广
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
电气设计 | PNP |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (带保护管: IP 69K) |
应用
保护功能 | 手指保护 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | 20 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 2 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
电流损耗 [mA] | 83 |
---|---|
电流损耗加热 [mA] | 417 |
电流损耗 [mA] | 42 |
---|---|
电流损耗加热 [mA] | 417 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
OSSD输出数 | 2 |
每个OSSD输出电流负载最大值 [mA] | 400; (24 V) |
短路保护 | 有 |
监控范围
保护区域高度 [mm] | 1510 |
---|---|
分辨率(检波容量d) [mm] | 14 |
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...2 |
保护区域宽度(高光强度) [m] | 1...5 |
反应时间
反应时间 [ms] | 14.5 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...55 |
---|---|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (带保护管: IP 69K) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
安全分类
ESPE类型(IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
符合要求 |
|
|||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
机械技术数据
重量 [g] | 8826.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | 1237 x 76 x 74 |
原材料 | 保护管: PMMA 透明的; 保护盖: POM; 夹子: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: 硅树脂 |
结构长度 [mm] | 1687 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 发射装置
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |
---|
电气连接 - 接收装置
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 电缆长度最大值: 100 m; 10 x 0.34 mm² |
---|