• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器
  4. 变送器PA
  5. PA3522

带陶瓷测量单元的压力变送器

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

带陶瓷测量单元的压力变送器

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

  • 准确的线性 4...20 mA 输出信号
  • 高重复性和低线性误差
  • 高负载保护,长期稳定性
  • 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
  • 工作温度范围广,防护等级高
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
测量范围
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
系统接口 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
介质 液体
由条件地适用于 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求
介质温度 [°C] -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C)
爆破压力最小值
650 bar 9425 psi 65 MPa
抗压强度
300 bar 4350 psi 30 MPa
压力 相对压力
电气数据
工作电压 [V] 9.6...32 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] < 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
反应时间
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
干扰辐射 根据公路车辆标准004/104/EC
CISPR 25
抗扰度 根据公路车辆标准004/104/EC
ISO 11452-2 HF电磁场辐射 100 V/m
ISO 7637-2 pulse 严格等级4
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 类别3
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 类别2
MTTF [年] 507
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
铁路应用
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
机械技术数据
重量 [g] 217.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; 密封圈: FKM
开关动作寿命 1亿
拧紧扭矩 [Nm] 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2); 内螺纹:M5
已集成限制器元件 否(可以改装 )
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的