- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 带模拟显示屏电子接触式压力计
- PG2433
带模拟显示屏的压力传感器
PG2433
PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P
带模拟显示屏的压力传感器
PG2433
PG-025-REB12-MFRKG/US/ /P
- 一个单元中集成模拟显示屏、压力开关和变送器
- 即使距离很远亦具有优秀的可读性
- 用于开关点指示,带有 LED 条形图的可旋转显示屏
- 可编程的开关输出和可调整的模拟输出
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||
爆破压力最小值 |
|
||
抗压强度 |
|
||
压力 | 相对压力; 真空 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...32 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 70; (24 V) |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 6 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 75 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
开关点, SP |
|
||
复原点, rP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 9 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0.01...30 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 28 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA认证 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 97 | ||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 569 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 观察窗玻璃: 夹层安全玻璃 4 mm |
材料(接液部件) | Al2O3 (陶瓷); FKM; 不锈钢(1.4404 / 316L) |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带尺度 | 有 | ||||||||||||
扩大的显示范围(最大值) |
|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|