- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 用于过程技术的带显示屏全金属外壳
- PI1743
带显示屏的齐平式压力传感器
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 | |||
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...150 | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力; 真空 | |||
齐平安装 | 有 |
电气数据
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
工作电压 [V] | 20...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
开机延迟时间 [s] | < 1 |
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
开机延迟时间 [s] | < 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
负载最大值 [Ω] | 300 |
---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
---|---|
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 125 |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开关点, SP |
|
||||||||||||
复原点, rP |
|
||||||||||||
测量值起点 |
|
||||||||||||
测量值终点 |
|
||||||||||||
SP与rP间的最小距离 |
|
||||||||||||
设定步距 |
|
||||||||||||
出厂设定 |
|
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零点和量程误差、非线性度、迟滞; Turn down 1:1) | ||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
温度范围内的总偏差 |
|
||||||||
注释 | 详情请参见“图示和图表”章节 |
精确度 [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
重复精度 [K] | ± 0,2 |
分辨率 [K] | 0.2 |
反应时间
阻尼过程值dAP [s] | 0...99.99 |
---|---|
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 30 |
---|
开关输出(dAP)响应时间最小值 [ms] | 3 |
---|---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
响应时间T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s) |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 5.6 | ||||||||||
IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.002 | ||||||||||
IO-Link温度分辨率 [K] | 0.2 | ||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 内部温度; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器; 压力峰值计数器 | ||||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 208 | ||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 403.8 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 35 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示单位 | bar; psi; MPa |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
环境温度对精度的影响
|
|
---|