- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 直观开关点设定
- PK7533
带直观开关点设定的压力传感器
PK7533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
带直观开关点设定的压力传感器
PK7533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
- 可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到最佳的读取效果
- 采用具有高容许压力等级的耐用不锈钢测量元件,长期稳定性高
- 机械锁定防止不当的开关点操作
- 高于 5 千万次压力周期的使用寿命
- 适用于液压、气动、空调和冰箱
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
应用
应用 | 用于工业应用 | ||
---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | ||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||
爆破压力最小值 |
|
||
抗压强度 |
|
||
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 25 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
开关点, SP |
|
||
迟滞 |
|
精度/偏差
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (调节精度) |
---|---|
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
温度变化率 /10 K | < ± 0.5 |
软件/编程
开关点调整 | 转环 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 641 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 94.2 |
---|---|
原材料 | PBT; PC; FKM; 不锈钢(1.4404 / 316L) |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM |
开关动作寿命 | 五千万 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件
显示 |
|
||
---|---|---|---|
带尺度 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|