- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 可齐平安装,适用于工业应用
- PL1604
齐平式压力变送器
PL1604
PL-010-REA12-A-DKG/US/ /
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
温度监控 | 有 | |||
应用 | 可齐平安装,适用于工业应用; 用于工业应用 | |||
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体; 根据需求其他的介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...110; (采用金属对金属密封件的齐平式零泄漏安装。关于其他密封件版本的允许温度,请参见“附件”下的密封材料) | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力; 真空 | |||
齐平安装 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...30 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | < 1 |
电流损耗 [mA] | < 30 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | < 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; IO-Link(可配置) |
数字输出数量 | 1; (IO-Link) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程; 1:5) |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量值起点 |
|
|||||||||
测量值终点 |
|
|||||||||
设定步距 |
|
|||||||||
出厂设定 |
|
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (线性度包括迟滞和重复精度,限值设置符合DIN EN IEC 62828-1) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
精确度 [K] | ± 2.5 K +(0.045 x(环境温度 – 介质温度)) |
---|
反应时间
阻尼过程值dAP [s] | 0...99.99 |
---|---|
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 12 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 |
---|
响应时间T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 水; > 0,9 m/s) |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的mater port type | A; (当针脚2未连接时: B) | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.5 | ||||||||
IO-Link压力分辨率 [kPa] | 0.002 | ||||||||
IO-Link温度分辨率 [K] | 0.2 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 内部温度 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 407 | ||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 113 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4435 / 316L); 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L); Al2O3 (陶瓷); 表面特征值 : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
附件(可选) |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|