- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 用于过程技术的齐平变送器
- PM1643
齐平式压力传感器
PM1643
PM-040-REA01-E-ZVG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
温度监控 | 否 | |||
应用 | 可齐平安装,适用于食品饮料行业 | |||
介质 | 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...150 | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力; 真空 | |||
齐平安装 | 有 | |||
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 45 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | 1 |
电流损耗 [mA] | < 45 |
---|---|
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
数字输出数量 | 1; (IO-Link) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||
---|---|---|---|---|
测量值起点 |
|
|||
测量值终点 |
|
|||
设定步距 |
|
|||
出厂设定 |
|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (线性度包括迟滞和重复精度,限值设置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
温度范围内的总偏差 |
|
||||||||
注释 | 详情请参见“图示和图表”章节 |
反应时间
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 30 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO模式 | 否 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||
IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.01 | ||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 内部温度 | ||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 320 | ||||
注意许可证 |
|
||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 304.6 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 20 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
环境温度对精度的影响
|
|
---|