• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器
  4. 带数字显示屏PN/PE
  5. PN2099

带显示屏的压力传感器

PN2099

PN-1-1BRER14-MFRKG/US/ /V

带显示屏的压力传感器

PN2099

PN-1-1BRER14-MFRKG/US/ /V

  • 两个开关输出,其中一个可编程为 IO-Link,另一个可作为模拟输出
  • 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
  • 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
  • 高负载保护,长期稳定性
  • 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14.5...14.5 psi -29.5...29.5 inHg -401...401 inH2O -100...100 kPa
系统接口 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)
应用
特殊的性能 镀金触点
测量元件 陶瓷电容式压力测量元件
应用 用于工业应用
介质 液体和气体介质
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
抗压强度
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
耐真空 [mbar] -1000
压力 相对压力; 真空
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 35
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 0.3
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] < 500
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程 1:5)
负载最大值 [Ω] 500
模拟电压输出 [V] 0...10; (可调整量程 1:5)
负载电阻最小值 [Ω] 2000
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14.5...14.5 psi -29.5...29.5 inHg -401...401 inH2O -100...100 kPa
测量值起点
-1000...600 mbar -14.5...8.7 psi -29.5...17.7 inHg -402...240 inH2O -100...60 kPa
测量值终点
-600...1000 mbar -8.7...14.5 psi -17.7...29.5 inHg -240...402 inH2O -60...100 kPa
Factory setting / CMPT = 2
开关点, SP
-985...1000 mbar -14.3...14.5 psi -29.2...29.5 inHg -396...402 inH2O -98.5...100 kPa
复原点, rP
-995...990 mbar -14.45...14.4 psi -29.4...29.3 inHg -400...398 inH2O -99.5...99 kPa
SP与rP间的最小距离
10 mbar 0.15 psi 0.3 inHg 4 inH2O 1 kPa
设定步距
5 mbar 0.05 psi 0.1 inHg 2 inH2O 0.5 kPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
开关点, SP
-987...1000 mbar -14.32...14.5 psi -29.2...29.5 inHg -396...401 inH2O -98.7...100 kPa
复原点, rP
-996...992 mbar -14.44...14.38 psi -29.4...29.3 inHg -400...398 inH2O -99.6...99.2 kPa
SP与rP间的最小距离
9 mbar 0.12 psi 0.3 inHg 4 inH2O 0.9 kPa
设定步距
1 mbar 0.01 psi 0.1 inHg 1 inH2O 0.1 kPa
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
注释 DNV GL认证标准条件下的开关点精度,线性度误差:< ± 1%/ < ± 1%
反应时间
反应时间 [ms] < 1.5
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0...50
阻尼过程值dAP [s] 0...4
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0...4
模拟输出响应时间最大值 [ms] 3
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
SIO模式
必需的mater port type A; (当针脚2未连接时: B)
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 467
Status_B High Resolution / CMPT = 3 983
注释
更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件
Factory setting / CMPT = 2
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
处理周期最小值 [ms] 2.3
IO-Link压力分辨率 [mbar] 1
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
压力 14
二进制开关信息 2
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签
Status_B High Resolution / CMPT = 3
外形 Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
处理周期最小值 [ms] 3
IO-Link压力分辨率 [mbar] 1
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
压力 16
设备状态 4
二进制开关信息 2
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 138
UL认证
UL认证编号 J012
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 237.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件) 不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM
开关动作寿命 1亿
拧紧扭矩 [Nm] 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级)
系统接口 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 (DIN EN ISO 1179-2)
已集成限制器元件 否(可以改装 )
显示器/操作件
显示
显示单位 5 x LED, 绿色 (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
开关状态 2 x LED, 黄色
测量值 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的