• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器
  4. 所有压力传感器/真空传感器
  5. PN4221

带显示屏的压力传感器

PN4221

PN-250-SBN14-HFBOW/LS/ /V

带显示屏的压力传感器

PN4221

PN-250-SBN14-HFBOW/LS/ /V

  • 无电势 Triac 输出,可用于最高 2.5 A 的电流
  • 用于交流输电干线
  • 可选择特定国家的压力单位
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 高负载保护,长期稳定性
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1
测量范围
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
应用
应用 用于工业应用
介质 液体和气体介质
由条件地适用于 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求
介质温度 [°C] -25...80
爆破压力最小值
850 bar 12300 psi 85 MPa
抗压强度
400 bar 5800 psi 40 MPa
压力 相对压力
电气数据
工作电压公差 [%] < 10
工作电压 [V] 90...250 AC
额定电压AC [V] < 250
电流损耗 [mA] < 10
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 II
反相保护
开机延迟时间 [s] 0.2
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 开关信号
电气设计 Triac
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出AC电压降最大值 [V] 2
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
开关频率AC [Hz] < 160
短路保护
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
开关点, SP
2...250 bar 40...3630 psi 0.2...25 MPa
复原点, rP
1...249 bar 20...3610 psi 0.1...24.9 MPa
设定步距
1 bar 10 psi 0.1 MPa
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 1,0
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K)
线性偏差 [测量范围值的%] < ± 0,5
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,1
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,1; (每年)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
反应时间
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
阻尼过程值dAP [s] 0...4
软件/编程
开关点调整 编程按钮
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示值适应; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 224.58
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 358.25
原材料 不锈钢(1.4301/304); PC; PBT; PA; FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM
开关动作寿命 1亿
系统接口 螺纹连接 1/4" NPT 内螺纹
已集成限制器元件 否(可以改装 )
显示器/操作件
显示
开关状态 LED, 红色
功能显示 7段LED显示
测量值 7段LED显示
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 5 A; 快速行动
注释
注释
n.c. = 不接线
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x 1/2"; 译码: C