- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 两个开关输出
- PP7523
带陶瓷测量单元的压力开关
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
带陶瓷测量单元的压力开关
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
- 2 个开关输出,可将其中一个配置为诊断输出
- 较高的抗冲击和振动能力
- 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
- 通过 IO-Link 的友好通信
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
应用
应用 | 用于工业应用 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...90 | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 45 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 170 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开关点, SP |
|
|||||||||
复原点, rP |
|
|||||||||
设定步距 |
|
|||||||||
出厂设定 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 3 |
---|---|
阻尼过程值dAP,单位为步 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 69K; IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||
MTTF [年] | 308 | ||||||||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 211.1 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|