- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 用于气动装置的带显示屏紧凑型外壳
- PQC819
用于气动装置的压力传感器
PQC819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||
---|---|---|---|
测量范围 |
|
||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 (2x) |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 压缩空气; 氮气(N2) | ||
由条件地适用于 | 根据需求其他的介质 | ||
介质温度 [°C] | 0...60 | ||
爆破压力最小值 |
|
||
抗压强度 |
|
||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||
压力 | 相对压力; 真空 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
过压保护 | 有; (< 40 V) |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN; (可配置) |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10 / 1...5, 可逆; (可调整量程) |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
||
---|---|---|---|
开关点, SP |
|
||
测量值起点 |
|
||
测量值终点 |
|
||
设定步距 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 1; (Turn down 1:1) |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K: Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 1; (Turn down 1:1; 包括线性度、迟滞和可重复性) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 1 % (根据DIN EN IEC 62828-1设置限值) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (Turn down 1:1) |
反应时间
反应时间 [ms] | 6 |
---|---|
阻尼过程值dAP [s] | 0...4 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
软件/编程
参数设定 | 显示屏可旋转及关闭; 模拟输出可选及设定; Teach示教功能; 模拟功能; 诊断功能 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 0.6 | ||||||||||
IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.0001 | ||||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 内部温度; 介质温度 | ||||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 392 | ||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于稳定的气体液体组2 |
机械技术数据
重量 [g] | 53.2 |
---|---|
原材料 | PBT; PC; TPE; 丁晴橡胶; FKM; 黄铜; 硅(镀层) |
材料(接液部件) | PBT; FKM; 黄铜; 硅(镀层) |
开关动作寿命 | 五千万 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 (2x) |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
显示单位 | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
Bohrbild
|
|
---|