- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 潜水式压力传感器
- PS307A
静压式潜水式压力变送器
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
静压式潜水式压力变送器
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- 适用于危险区域的液位测量
- 纵向水密电缆
- 坚固不锈钢外壳,可提供更强的侵入防护
- 整体精确性高,长期稳定
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
应用
应用 | 用于工业应用 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 液体 | |||
介质温度 [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
压力 | 相对压力 |
电气数据
开关放大器 | 连接自有的安全变压器(Ex ia) |
---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 流体静力学的 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
短路保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (包括线性、零点及测量范围值误差 (极限点设定); BFSL = Best Fit Straight Line) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < 0,2 (BFSL) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < 0,2; (每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||||||
存储温度 [°C] | -10...60 | ||||||
外壳防护等级 | IP 68 |
认证/测试
许可证 | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX标记 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF [年] | 969 |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 1034.2 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
anzeigen-bedienelemente
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, FEP, Ø 7.5 mm |
---|