- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 精巧型压力变送器PT / PU
- PT5043
压力变送器
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
压力变送器
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
- 可靠检测工业和移动应用的系统压力
- 较高的抗冲击和振动能力
- 优秀的重复性和低线性误差
- 高于 6 千万次压力周期的使用寿命
- 适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
|
|||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
应用
测量元件 | 金属膜片 | |||
---|---|---|---|---|
应用 | 用于移动领域; 用于工业应用 | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -40...125 | |||
爆破压力最小值 |
|
|||
抗压强度 |
|
|||
注意抗压强度 |
|
|||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...36 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 |
|
---|
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
反应时间
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 2 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 715 | ||||||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 67 |
---|---|
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); 不锈钢(1.4404 / 316L); PPS |
材料(接液部件) | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); 不锈钢(1.4305/303) |
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
过程连接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器元件 | 有 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x 阀门插头型号A DIN (EN175301-803-A) |
---|
图表
特征负荷曲线电流输出
|
|
---|