- 产品分类
- 传感器
- 压力传感器 / 真空传感器
- 两个开关输出
- PV7702
压力开关
PV7702
PV-100MSER14-UFRVG/US/ /
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
测量范围 [MPa] | 0...10 |
系统接口 | 螺纹连接 R 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
应用
测量元件 | 金属膜片 | |
---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | |
介质 | 液体和气体介质 | |
介质温度 [°C] | -40...90 | |
爆破压力最小值 [MPa] | 100 | |
抗压强度 [MPa] | 25 | |
注意抗压强度 |
|
|
耐真空 [mbar] | -1000 | |
压力 | 相对压力 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
测量范围 [MPa] | 0...10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开关点, SP [MPa] | 0.1...10 | ||||||||||||
复原点, rP [MPa] | 0.05...9.95 | ||||||||||||
设定步距 [MPa] | 0.005 | ||||||||||||
出厂设定 |
|
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (线性度包括迟滞和重复精度,限值设置符合DIN EN IEC 62828-1) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 3 |
---|
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 5 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 667.77 | ||
UL认证 |
|
||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 65 |
---|---|
原材料 | 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 不锈钢 (630/1.4542 /17-4 PH) |
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) |
拧紧扭矩 [Nm] | 50; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 R 1/4 外螺纹 内螺纹:M5 |
已集成限制器元件 | 有 |
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|