You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

应用

保护控制柜和服务器

生产领域中的控制柜
电力和水气必须相互隔绝,对于自动化生产系统中的控制柜也是如此。然而,尤其在需要频繁清洗的食品行业等领域的卫生环境中,水气可能会进入控制柜。相关的可能原因包括PG接头、气隙、密封件缺陷或门未正确关闭。若控制柜内存在水气且仍未被检测到,则可能会导致腐蚀。 存在泄漏问题的外壳将不再能有效防止内部的电子元器件受到水、粉尘或污物等外部因素的影响。同时,当发生腐蚀或存在冷凝水时,电子元器件可能会受到明显损坏,导致意外且高成本的停机。

散热不足导致的过热也可能导致损坏以及后续的停机问题。利用空气温湿度传感器,可以连续监测控制柜内部的环境条件。因此,维护人员可以提前采取相关措施,避免温度或湿度过大导致生产损失。

保障机房的性能
机房中包含众多强大的电子元器件,它们拥有强大的计算能力并会产生大量的热量。倘若这些热量未正确散发,则服务器会过热,从而可能导致性能下降。然而,最坏的情况是电子元器件遭受永久性损坏,导致服务器失效。相关的可能原因包括湿度过大。因此,需要对该参数进行监测和调节。

空气温湿度传感器可监测机房内的温度和湿度, 并确保连续可靠地处理所有输入的数据。

保护室外机器和系统

室外系统和自动售货机
控制柜也存在于室外的机器,例如自动售票机、零食机、雷达系统或ATM。这些机器需要经受自然环境中的温度和降雨变化。空气温湿度传感器可以传输温度和空气湿度数据,并通过关闭系统来防止电子元器件因湿度过大而过热或短路。

风力涡轮机的开启保护
风力涡轮机面临的环境条件变化多端。若系统未运行,则可冷却至-40 °C。为了防止冷凝导致电子元器件损坏,需开启加热系统来使电子元器件达到正常工作温度。为了减少冷凝情况,该加热过程会持续进行,直至空气温湿度传感器检测到已达到理想温度,系统可以相应重启。这可防止高电压系统因开启过早而发生短路。

确保稳定的过程和产品质量

气候敏感型产品的生产、处理和储存
在某些生产过程中,保持温度和空气湿度恒定对于确保产品质量和防止高成本的不合格问题非常关键。造纸就是典型的一个案例。由于纸张是吸水性的,因此会吸收潮湿空气中的水分,并在空气过于干燥时释放水分。 纸张生产过程中的环境条件波动可能会导致纸张难以书写或撕裂强度差。空气温湿度传感器可直接测量生产线周边的温度和空气湿度。若这些参数与理想值偏差较大,则可以迅速采取措施并维持纸张质量。

空气温湿度传感器还适合在对纸张进行进一步处理的过程中使用,例如印刷和储存(存档或存库)。

精确检测测试夹具的环境条件
测试夹具用于在恒定条件或有意更改的条件下测试产品,从而使结果具有可比性、可重复性和可信性,并实现对所有数据的精确归档。空气温湿度传感器可以提供测试过程中的空气湿度和温度数据。