You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

空气温湿度传感器的优势与技术

如何确保理想的过程环境

  • 在打开电子控制器前,如何确保不会发生因湿度过大引起的短路风险?
  • 如何始终关注环境气候条件,从而可靠确保产品质量?

LDH29x空气温湿度传感器能连续监测环境气候条件,从而防止过程及电子控制器受高湿度和温度影响。

IO-Link益处

LDH29x能通过IO-Link带来哪些益处?

  • 仅通过一根电缆提供温度和湿度两个过程值
  • 存储温度和湿度的最大值和最小值
  • 提供诊断数据,例如运行时间和开启循环数
  • 提供湿度和温度直方图
  • 更换简单 – 当连接IO-Link主站时,会自动设置参数

技术

传感器确定空气湿度的工作原理

  • 湿度通过使用包含2个施加有电压的电极测量元件(电容器)来测量。2个电极之间含有可吸收湿气的介电材料。
  • 介电材料与环境空气之间持续交换物质,确保测量元件与待测空气之间达到特定的平衡状态。
  • 若环境空气的湿度发生变化,则介电材料的湿度也会发生相同变化。这反过来会导致电容器的电容发生变化,该变化可用于确定当前的湿度水平。
类型 测量范围
湿度
测量范围
温度
信号 精度

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• 湿度模拟量信号4...20 mA
• 温度模拟量信号4...20 mA

• 4%湿度
• 1 °C温度

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

• IO-Link

• 3%湿度
• 0.3 °C温度

应用

保护控制柜和服务器

电力和水气必须相互隔绝,对于自动化生产系统中的控制柜也是如此。然而,尤其在需要频繁清洗的食品行业等领域的卫生环境中,水气可能会进入控制柜。相关的可能原因包括PG接头、气隙、密封件缺陷或门未正确关闭。若控制柜内存在水气且仍未被检测到,则可能会导致腐蚀。