用于动态应用的精密倾角传感器
1轴和2轴以及带6自由度的传感器在极端条件下可以快速响应,且信号质量高
- 1轴和2轴以及带6自由度的倾角传感器
- 创新性传感器的融合算法能够确保快速响应,且信号质量高
- 加速度和陀螺仪传感器的原始数据具备扩展功能
- IP 68 / IP 69K的高防护等级可以在极端条件下使用
抗噪声倾角测量
JD系列的动态倾角传感器对信号质量和响应特性设置了新标准。它们采用3D陀螺仪传感器以及3D加速度传感器。带智能传感器融合滤波器的6轴IMU(惯性测量装置)在此基础上,确定精确的倾角值。振动、冲击或起动和制动状态对移动应用可能造成的干扰不会影响测量值。
灵活的接口
倾角传感器具有一个CANopen接口,可以用于传输测量值和设置参数。如有需要,可以通过软件开启集成的终端电阻器。