You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

从传感器到 ERP 的特殊连接技术

ecolink EVF 现亦搭载 Ethernet-M12 连接,用于 IO-Link 模块和 RJ45 连接器 – 特别适用于卫生和潮湿区域

  • 无卤素无硅
  • 紧固力强化的弯型螺母有助于优化密封效果,即便是手动拧紧
  • 锯齿轮廓提供持久振动保护
  • 针对用于食品工业的常见清洁剂有着较高的材料耐受性

适用于食品工业中清洁潮湿区的 ecolink M12
大多数应用需要特殊的解决方案。 只有高质量的材料、安全的生产过程和一丝不苟的安装才能长期取得成功。 非对称作用的振动保护将螺母固定于各自位置,保证持久的最优密封效果。 安装和拆除无需工具,完全可以徒手完成操作。 特别适宜应用的高质量材料和在生产过程中和生产之后的密切监控,保证最大限度达成质量标准。