采集和转换数字信号的 IO-Link 装置

用于现场应用的分散式 IO-Link 输入模块 - 首次亦可用于卫生区域。
- 高效地将二进制传感器连接至 IO-Link
- 可将高达 20 个数字输入添加至 IO-Link 主站
- 用于各种工业应用以及卫生领域的新应用
- 高防护等级 IP 68 / IP 69K
- 通过数字输入滤波器对输入信号进行预处理
通过 IO-Link 对数字信号进行分散式采集
通过用于现场应用的全新 IO-Link 输入模块,可将多达 20 个数字输入信号以经济方便的方式添加到 IO-Link 主站。 启用去抖动、展宽或反转等数字输入滤波器,能够方便地对输入信号进行优化。
应用范围
模块有两种设计可供选择: 冷却剂系列的橙色现场模块能够耐受油类和冷却剂,适合用于常规工业应用。 灰色模块外壳采用的材料,决定了它是卫生和食品应用的理想之选。 它具有 IP 68/IP 69K 的高防护等级。
拥有 IO-Link 连接的现场模块
每个模块可连接多达 20 个传统传感器。 通过一根非屏蔽 M12 电缆,IO-Link 可将信号传送至任意 IO-Link 主站 / PLC。 模块的一项特殊功能是在将信号传递到 IO-Link 前,通过各种滤波器对输入信号进行预处理。 可提供的滤波器包括: 去抖动(抑制杂讯)、展宽(加长信号)、反转。 如此便可以可靠地检测最短 1.5 ms 的信号。 模块分散式的放置能够减少配线成本,免除复杂的连线。 与总线系统相反,IO-Link 不需要任何配置或编址。 安装从而得以简化。 每个 M12 插座的插脚 2 和 4 配置用于二进制输入。 即表示,常闭或常开的双传感器可以没有任何问题地进行连接。 输入拥有完备的过载和短路防护。