配有天线的远距离UHF RFID系统
配有网络服务器和TCP/IP接口,用于配置、诊断和监测——几个标签一次可调节的距离长至3米
- 配有网络服务器,用于配置、诊断和监测
- 通过TCP/IP接口,集成于IT系统
- 几个标签一次可调节的距离长至3米
- 天线安装于金属环境,不受影响
- RFID UHF系统 EPC Global – Gen2,ISO/IEC 18000-63
RFID远距离解决方案
紧凑的UHF RFID系统适用于有远距离需求的应用。便捷:评估装置和天线集成于一个紧凑的外壳。这样可以节省空间并简化安装。例如,在物料物流领域,设备可以确定生产订单是否包含所需数量的合适物料。系统可以用于检查高机架存放区的流入和流出。设备还可以用于设备控制。它从贴在产品上的ID标签中,读取特定产品的机器参数。机器的单个设置有助于提高生产率,并避免停机。
易福门UHF RFID解决方案的优势:
坚固且可扩展
天线、评估装置和TCP/IP接口集成于一个防护等级达IP 67 / IP 69K的紧凑型坚固外壳内。这使得系统非常适合在严苛的工业环境中使用。
功能强大的天线
设备内部天线经过圆极化,可以安装于金属环境,接收不受影响。
测
配有网络服务器
读取/写入装置配有网络服务器。用户可以通过HTTP地址登陆,从而完全访问设备。
通用接口
UHF RFID的紧凑型装置非常适合直接连接至无标准化现场总线接口的PC、工业PC或PLC。
额外的数字输入
装置有两个额外的数字输入和输出,如用于控制灯塔。
状态LED灯
5位LED条形图显示器显示RSSI值(信号强度)。从而直观地看见标签距离。
应用
DTE804非常适用于跟踪和追踪以及可追溯性应用,例如:
- 产品跟踪
- 访问控制
- 资产管理
- 物料跟踪
- 装配站
优势:
- 提高生产率
- 遵守交货日期
- 物料移动管理
- 避免停滞
- 增加正常运行时间