You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

易福门 RFID 识别系统

在生产、内部物流和输送中,自动识别已然成为一个标准。自动识别系统使需求驱动的货物或装配组件分发及实时追踪成为可能。 因此,制造和供应流程的控制能够实现完全自动化,并无缝记录。
RFID 识别系统中,工件或货物的载体会标记上 RFID 应答器,即 ID 标签。 通过天线,能够对这些 ID 标签进行读取和/或写入。 这些数据会即时传输至 RFID 评估单元,在这里得到处理。 评估单元会通过现场总线接口将数据传输至 PLC,这些接口包括 PROFIBUS DP、PROFINET、Ethernet IP、Ethernet TCP/IP 或 EtherCAT。RFID识别系统广泛应用于生产线上,实现控制物料的流向。

应用RFID识别技术的全自动卡车管理系统