You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. RFID 识别系统
  2. LF/HF 系统 125 KHz 13,56 MHz

LF/HF 系统 125 KHz, 13,56 MHz

输送机中的识别。 大数据容量,高速度。

接口:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat

明确清晰:
通过 LED 和集成 Web 服务器显示状态。

弹性灵活:
连接 RFID 天线或数字输入 / 输出 天线和转发器组合,从几 bit 到数 Kbyte。

简便易用:
通过长达 20 m 的无屏蔽标准电缆实现的天线连接。

可集成:
功能块设计,可轻松集成到更高层次的自动化或过程控制中。

经过认证:
现场总线认证可保证自动化技术中的互操作性。

坚固耐用:
防护等级达 IP 67 与 IP 69 K,适用于严苛的工业环境。

带有评估单元、天线和转发器的 RFID 系统。

ifm 开发出全新 RFID 系统,尤其适合生产和输送。 借助集成的 Web 服务器,经由 Web 浏览器即可轻松进行参数设定。 通过牢固的金属外壳、宽广的适用温度范围和高达 IP 67 的高防护等级,满足严苛工业环境的要求。 全新 RFID 评估单元 DTE10x 拥有四个天线连接,也可用作数字 I/O。 天线通过标准 M12 连接器连接。 采用标准插脚分配的 I/O 连接,确保通用传感器或执行器能够直接连接到 RFID 评估单元并从评估单元获得电源。

所有连接均为标准 M12 连接器。 电流也通过 M12 连接直接提供。 多样的配件,如 Profibus 连接电缆和终端电阻器,便于系统的安装设置。

全新的 ANT600 RFID 天线可毫无问题地处理 200 mm 范围。 装置亦配备有诊断和指示 LED,确保能够方便地启动。 可旋转的 M12 连接器可连接长达 20 m 的标准电缆。

长量程。
长量程意味着 ANT600 RFID 天线可用于多种用途 生产流程中的产品追踪,生产数据或质量参数能够可靠地保存于 ID 标签上。 在物料物流中,RFID 系统可以可靠地确定物料和物料的质量符合生产订单的需要。 在设备控制中,针对产品的机器参数可从附着于产品的 ID 标签读取获得。

不同的接口。

带有 Profibus DP 的 DTE100:具有集成 Profibus DP 接口的评估单元。

带有 PROFINET 的 DTE101:具有集成 PROFINET 接口的评估单元。

带有 EtherNet/IP 的 DTE102:专为 Schneider Electric 或 Rockwell Automation 生产的控制器优化。

带有 EtherCAT 的 DTE103,过程接口适用于 Beckhoff 控制器。

拥有 TCP/IP 和 SAP/ERP 连接的 DTE104:直接连接 PC、工业 PC 或不具备标准化现场总线接口的 PLC 的理想选择。 用户可通过 TCP/IP 协议访问所有已连接天线、传感器和执行器。

DTC510,拥有 CANopen 接口天线、评估和 CANopen 接口的紧凑型设备。

LF/HF RFID 系统 DTE100 · 125 KHz · 13,56 MHz

RFID 13,56 MHz 概述