You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. RFID 识别系统
  2. UHF 系统 865 至 928 MHz

UHF 系统 865 至 928 MHz

生产和物流中的识别。 大范围,极多标签。

接口
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP

弹性灵活:
极低、低、中和大范围天线,满足各种应用的需求。

简便易用:
带有四个外部天线端子的 UHF 评估单元。

集成式:
Ethernet TCP/IP 和 Ethernet IP 接口,用于参数设定和数据传输。

坚固耐用:
防护等级 IP 65 / IP 67 可满足严苛工业环境下的所有要求。

UHF 评估单元。
作为 UHF 系统平台的组件,UHF 评估单元 DTE810 和 DTE910 分别符合欧洲和美国对 UHF 频段的规定。 对应国家行规的设定,令设备可在其他众多国家/地区使用。

极高和低范围天线。
这些天线通过其近场进行区分。 为达成高选择性,采用最小的设计 - 它们都能够处理短的读取范围。

中范围天线
由于其较小的尺寸,中范围天线被选择用于读取范围最多 2 m 的近距离 / 远距离应用。

大范围天线
这些天线具有 30°的孔径角,为需要长达 10 m 读取范围的远距离应用而开发。

不同的评估单元。

DTE830 / 930:
为适用小范围和大范围应用的外部天线准备的 UHF 评估单元。 带有数字输入 / 输出和 Ethernet 接口。

DTE820:
配备集成天线和 PoE(以太网供电)的 UHF 评估单元。

RFID的应用。
由于采用特定于应用的天线,ifm 的 UHF 系统平台可用于生产、内部物流和输送。 包装或货盘等货物形式能够在不进行接触的前提下进行检测。

UHF RFID 系统为生产、材料源控制、资产和供应链管理以及跟踪和追溯方面应用进行了优化。

长达 20 cm:ANT805 / ANT810。
(极)低范围天线可用于近距离范围单件产品的选择性检测。

长达 2 m:ANT820。
中范围天线能够可靠识别较大型的装置,如在输送带上的装置。

长达 10 m:ANT860。
大范围天线适用于大量物体的同时检测,如多个托盘上的许多盒子同时经过门时。

RFID 系统 DTE - UHF 系统 865 至 928 MHz

RFID UHF 概述