You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. RFID 识别系统
  2. HF 系统 13,56 MHz

HF 系统 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

移动机器中的识别。

接口:
CANopen / CAN J1939

集成式:
在一个紧凑型 M18 或 M30 外壳中集成天线、评估和 CANopen / CAN J1939 接口。

不敏感:
温度范围广 -40...85 °C。

允许:
e1 类型认证。

坚固耐用:
具有 IP 67 和 IP 69K 防护等级,为户外使用进行优化;冲击耐受力达 EN60068-2-27;振动耐受力达 EN60068-2-64。

兼容性:
CANopen 或 J1939 协议,专为搭配 ifm ecomatmobile 控制器使用而优化。

RFID 紧凑型设备,适合移动使用过。

耐用的 RFID 紧凑型单元,带有 CANopen 或 CAN J1939 接口,专为农用机械、市政车辆和建筑机械中的识别任务而开发。

设备科自动检测不同的附件,在控制器中进行对应的设定配置。

自动识别可为用户特定系统设定的创建提供简化。 由于控制器可自动检测特定机器设定的运行时间和时长,有关维护间隔和操作时间的信息会自动生成和存储。 最大限度缩短停机时间,提高生产力。

配件和工具的识别。 可对运行时间和维护间隔进行检测和评估。

完整性检查:
针对对应配件上的不同工具的存在与否进行检测。

可检测不同的配件。 控制器和操作设备中的应用参数会自动调节。

RFID 系统 DTM · 13.56 MHz

这些产品将会为您提供有关移动机械系统柜的充分支持